Télécharger l'image en grand format

Boîtier pour démarreur moteur sans boutons de commande pour contacteur CTX³22 équipé d'un relais RTX³40

  • Ref. 4 168 90
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

145,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier pour démarreur moteur
  • Pour contacteur CTX³ 22 équipé d'un RTX³ 40 (0,1A - 22A)
  • Sans bouton de commande
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur
    150mm
  • Profondeur
    96mm
  • Avec couvercle transparent
    Non
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Non
  • Modèle
    Montage en saillie
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Degré de protection (NEMA)
    4X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • EAN/Gencode
    3414970410252

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations