Boîtiers de dérivation XCM 630A disponibles en 2 matériaux : fibre de verre ou métallique

  • Ref. ZU50484006-RL
  • XCM
  • ZUCCHINI

XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels


Caractéristiques produit

  • Boîtiers de dérivation enfichables à équiper
  • Indice de protection IP55
  • Équipé d’un capot de sectionnement
  • Compatible avec les jeux de barres XCP-S, XCP-HP et XCM
  • Gamme XCM conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Avantages

  • Boîtiers de dérivation compatibles avec les éléments droits XCM, XCP-S et XCP-HP

Les + utilisation

Peut être installé et retiré lorsque le jeu de barres est sous tension

Recommandations / restrictions d’usages

  • Avant de procéder à l’installation et à la mise en service ultérieure, lire attentivement le manuel d’installation

Information sur la gamme

XCM couvre des intensités de 160 A à 1000 A, avec des conducteurs en alliage d'aluminium, et de 250 A à 1000 A avec des conducteurs en cuivre électrolytique. Le système XCM est conforme à la norme EN/IEC 61439-6 , et garantit un degré de protection standard allant jusqu'à IP55, un indice de protection mécanique IK 10.La conception XCM et la qualité des composants garantissent fonctionnalité maximale, facilité d'installation et performances techniques pour le metteur en œuvre comme pour l’exploitant :• Largeur de gamme sur les configurations d’éléments droits et accessoires• Longueurs pourvues de barrières anti-feu (EN 1366-3) et structures garantissant une résistance dans le temps contre la propagation des flammes, la transmission des gaz et la transmission de la chaleur• Solution commune de boitiers de dérivation jusqu’à 1000A avec les canalisations électriques préfabriquées XCP-S et XCP-HP, dédiées aux fortes puissances• Eléments droits et coudes livrés avec un élément monobloc pré-assemblé qui facilite et sécurise l'installation du système, le transport et le stockage• Performances générales et électriques élevées : Tenue en courant admissible Icw, Tensions nominales d’emploi et d’isolement de 1000V, pertes à effet joules réduites pour une performance Energétique optimale.

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    3
  • Courant assigné CA 50 Hz
    630A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Protection
    Sans
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7042
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    802mm
  • Largeur
    542mm
  • Hauteur
    401.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • EAN/Gencode
    8033777632381

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations