Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Borne anthracite pour hublot Chartres hauteur 600mm

  • Ref. SL532031
  • Chartres
  • SARLAM

Chartres Infini, hublot Chartres Infini permettant un éclairage optimal dans les logements collectifs sociaux ou privés, l'hôtellerie, les établissements scolaires et de santé, les bâtiments tertiaires ou encore les ERP

625,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Borne pour hublot Chartres Infini hauteur 600mm
  • Anthracite - A équiper d’un hublot Chartres Infini taille 1 ou 2
  • IP55 - IK09
  • Borne en aluminium-polycarbonate

Les + utilisation

Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation extérieure en saillie

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Trépied
  • Couleur
    Noir
  • Matériau
    Aluminium
  • Longueur
    280mm
  • Largeur
    135mm
  • Hauteur
    600mm
  • EAN/Gencode
    3292290503201

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations