Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Borne de raccordement pour disjoncteur DX³ 3P+N à connexion automatique - section 6mm² à 25mm² - IP2X

  • Ref. 4 052 06
  • HX³
  • LEGRAND

HX³, borne de raccordement pour répartition triphasée optimisée

51,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne de raccordement pour disjoncteurs DX³ Tri+Neutre à borne automatiques
  • Jeu de 3 bornes : 1x1P+N, 2x1P
  • Section de raccordement : 6mm² à 25mm²
  • IP2X

Les + utilisation

Pour les extensions et repiquage tout en permettant le passage des peignes universels

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    2
  • Courant nominal
    100A
  • Type de connexion
    Sans vis
  • Mode de pose
    Autre
  • Nombre d'entrées
    4
  • Nombre de sorties
    4
  • Adapté à un conducteur massif
    Non
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Non
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Non
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie (Min-Max)
    1.5-4mm²
  • Protégé contre les contacts
    Oui
  • Largeur
    17.5mm
  • Profondeur
    35mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064052061

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations