Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Borne de recharge Green'UP CONTROL 2x 7,4/22kW - 1P/3P - Mode 3 – DLM/RFID/GSM/Wi-Fi/LAN - IP55 IK10 - à équiper murale ou sur pied

Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule hybride rechargeable pour utilisation tertiaire

7981,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Station de recharge 2 x 7,4/22kW - mode 3 - pour 1 véhicule en environnement tertiaire compatible avec OCPP 1.6 - Compteurs MID intégrés
  • À équiper des protections et du support mural 0 590 53 ou du support sur pied 0 590 54
  • Gestion de la charge pour un pilotage statique ou dynamique jusqu’à 200 bornes, sur une typologie maître/esclave
  • Communication GSM (4G) pour gestion CPO, Wi-Fi + LAN pour connexion réseau IP et gestion d'accès par lecteur RFID
  • Conforme aux norme IEC 61851-1, 61439-7, ISO 15118-2 et à la directive RED

Les + installation

Peut être câblée en monophasé ou triphasé permettant une charge de 7kW ou 22kW

Recommandations / restrictions d’usages

  • Indice de protection IP55 et IK10 pour une installation intérieure et extérieure

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP CONTROL permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Mode 3 (prise T2S) pour deux points de charge, en 7,4 ou en 22kW. L’offre Green'UP CONTROL est nativement connectée et manageable : GSM (4G), Ethernet et Wi-Fi pour une connexion en IP ou à distance, contrôle d'accès par lecteur RFID, gestion de la charge pour un pilotage statique ou dynamique jusqu’à 200 bornes. Les bornes Green'UP CONTROL intègrent nativement des compteurs MID pour permettre la refacturation. De conception robuste, IP55- IK10, elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Pour du gain de temps à l’installation les bornes Green'UP CONTROL sont proposées prêtes à installer avec les protections et le kit de fixation montés, ou bien à équiper des protections et du kit de fixation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Autre
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    361-440V
  • Fréquence
    50 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    22kW
  • Nombre de points de chargement
    2
  • Puissance max. par point de chargement
    22kW
  • Largeur
    400mm
  • Hauteur
    600mm
  • Profondeur
    210mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    2
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Détection de soudure du contacteur
    Non
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Oui
  • Connectable via Wi-Fi
    Oui
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Oui
  • Norme de communication mobile 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Oui
  • NFC (Near Field Communication)
    Oui
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Oui
  • Convient pour une charge dynamique
    Oui
  • Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
    1.6
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Oui
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-25mm²
  • Backend intégré
    Non
  • Compteur électrique compatible avec directive MID
    Oui
  • Conforme à la législation sur l'étalonnage
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -30-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    208-440V
  • Couleur
    Anthracite
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • OCPP 1.6J
    • Réseau
    • RF
    • Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Ordinateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414973028058

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

290.188 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit