Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Borne de recharge Murale Green'UP CONTROL 1x22 kW - 3P - Mode 3 - DLM/RFID/GSM/Wi-Fi/LAN - IP55 IK10 - compléte avec protections

Borne Green'UP CONTROL pour recharge de véhicule électrique et véhicule électrique rechargeable pour utilisation en zone commerciale

6346,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de janvier 2027

Caractéristiques produit

  • Borne de recharge murale Green'Up Control en acier, puissance nominale 22kW triphasé, pour véhicules électriques ou hybrides en zone commerciale, compatible OCPP 1.6.
  • Gestion des accès sécurisée par lecteur RFID intégré, fournie avec 2 badges préenregistrés, prise de charge type 2.
  • Communication embarquée multi-protocole : GSM (gestion CPO), Wi-Fi et LAN (gestion IP), prise en charge Modbus et OCPP 1.6J.
  • Gestion locale dynamique de la charge avec typologie maître/esclave, compatible charge statique et dynamique, pilotage via application mobile.
  • Conforme à la norme IEC 61851-1, indice de protection IP55/IK10, détection de courant résiduel DC, disjoncteur de protection intégré, compteur MID.

Les + installation

Prêt à installer avec protection précâblée et support de fixation murale intégré

Les + utilisation

Prêt à installer avec protection précâblée et support de fixation murale intégré

Information sur la gamme

Les bornes Green'UP Control permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UPC ONTROL, Gestion d'accès par lecteur RFID intégré - Communication intégrée ou embarquée : GSM pour gestion CPO et Wi-Fi + LAN pour gestion IP). Les bornes Green'UP Control IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Exécution raccord côté installation
    Triphasé
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension d'entrée (Min-Max)
    361-440V
  • Fréquence
    50 Hz
  • Puissance de raccordement nominale
    22kW
  • Nombre de points de chargement
    1
  • Puissance max. par point de chargement
    22kW
  • Montage au sol
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Montage de tube possible
    Non
  • Portable
    Non
  • Largeur
    430mm
  • Hauteur
    669mm
  • Profondeur
    238mm
  • Nombre de prises de charge type 2
    1
  • Avec boîte de raccordement domestique
    Non
  • Avec parasurtenseur
    Non
  • Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge
    Non
  • Nombre d'interrupteurs différentiels type F
    1
  • Détection de courant résiduel DC
    Oui
  • Détection de soudure du contacteur
    Non
  • Avec disjoncteur de protection
    Oui
  • Mise en réseau en maître
    Non
  • Mise en réseau comme extension
    Non
  • Mise réseau via LAN
    Oui
  • Connectable via Wi-Fi
    Oui
  • Norme de communication mobile 4G (LTE)
    Oui
  • Norme de communication mobile 5G
    Non
  • Avec compteur d'énergie
    Oui
  • Avec interrupteur à clé
    Non
  • Avec lecteur de carte RFID intégré
    Oui
  • NFC (Near Field Communication)
    Oui
  • Gestion intégrée de la charge statique
    Oui
  • Convient pour une charge dynamique
    Oui
  • Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol)
    1.6
  • Plug & Charge selon ISO 15118
    Oui
  • Avec affichage
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Utilisation et configuration via application mobile
    Oui
  • Export de l'historique de charge
    Oui
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    4-25mm²
  • Backend intégré
    Non
  • Compteur électrique compatible avec directive MID
    Oui
  • Conforme à la législation sur l'étalonnage
    Oui
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-58°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -30-73°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    361-440V
  • Couleur
    Ensemble avec plusieurs couleurs
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Modbus
    • Réseau
    • OCPP 1.6J
    • RF
    • Réseau Wifi 2.4G
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    Non applicable
  • Moyen de pilotage
    Ordinateur
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Fonction d'usage du produit
    Recharge vehicule électrique
  • EAN/Gencode
    3414973165067

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

290.188 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit