Télécharger l'image en grand format

Bornes arrière DPX³ 125 HP - Cu/Al 50mm² max rigide - Cu/Al 120mm² max souple - IP20

  • Ref. 4 238 92
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

418,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Indice de protection IP20 garantissant une sécurité adaptée aux environnements standards
  • Capacité de connexion pour câbles Cu/Al jusqu'à 50 mm² (solides) ou 120 mm² (flexibles)
  • Set de 4 bornes arrière optimisé pour les dispositifs DPX³ 125 HP
  • Compatibilité avec les câbles haute capacité grâce aux bornes cage
  • Accessoire conçu pour une intégration parfaite avec les appareils de commande Legrand

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    1
  • Verrouillable
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Largeur
    115mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    90mm
  • EAN/Gencode
    3414971730519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations