Télécharger l'image en grand format

Bornes arrière DPX³ 125 HP - Cu/Al jusqu'a 120 mm² - IP20 - Set de 3 bornes

  • Ref. 4 238 91
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

329,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Indice de protection IP20 garantissant une sécurité adaptée aux environnements standards
  • Conception NEMA 1 offrant une protection de base contre les poussières et les contacts accidentels
  • Accessoire compatible avec les câbles Cu/Al jusqu'à 50 mm² (solides) ou 120 mm² (flexibles)
  • Set de 3 bornes arrière haute capacité pour une connexion optimale aux dispositifs DPX³ 125 HP

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    1
  • Verrouillable
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Largeur
    115mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    90mm
  • EAN/Gencode
    3414971730496

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations