Nouveauté

Bornes Cage 3P pour disjoncteur DPX³ 250 - 1000V - Cu et Al 120~185mm² - 250A - Lot de 3

  • Ref. 4 249 61
  • DPX³ 250
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

  • Produit disponible à partir de Janvier 2026

Caractéristiques produit

  • Bornes à cage en aluminium adaptées aux conducteurs Cu et Al de 120~150mm² rigides (Cu) et 185mm² rigides (Al)
  • Conception sans halogène garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales
  • Compatibilité avec conducteurs à brins fins extra fins et multifilaires avec ou sans embout
  • Type de bornier phase optimisé pour une distribution électrique fiable et efficace
  • Plateforme DPX³ 250 - 1000V offrant une performance robuste pour des applications jusqu'à 250A

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    3
  • Courant nominal
    250A
  • Type de connexion
    raccordement par borne à ressort/vis
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    3
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Adapté à un conducteur multifilaire
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Oui
  • Section de conducteur, entrée
    2.5-150mm²
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    49mm
  • Largeur
    25mm
  • Profondeur
    27mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-140°C
  • Temperature de stockage
    0-40°C
  • Tension nominale (Un)
    0-250V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de borniers
    Phase
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972885393

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations