Télécharger l'image en grand format

Bornes de raccordement DPX³ 125 HP - Cu/Al 50 mm² max - Set de 4 bornes

  • Ref. 4 238 89
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

14,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Borne de raccordement sans halogène, idéale pour les environnements exigeants en matière de sécurité incendie
  • Accessoire conçu pour connecter des câbles Cu/Al jusqu'à 50 mm² (solide ou flexible) avec une efficacité optimale
  • Compatible avec les dispositifs DPX³ 125 HP, garantissant une intégration parfaite dans les systèmes basse tension
  • Set de 4 bornes offrant une solution complète pour les connexions électriques robustes et fiables

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Borne de raccordement
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    150mm
  • Hauteur
    2mm
  • Profondeur
    50mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Couleur
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971730472

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations