Télécharger l'image en grand format

Bornes en V pour porte fusibles SPX 160A section 16-70mm²

  • Ref. 6 052 22
  • SPX
  • LEGRAND

XL³, équipement pour montage des appareils de coupure et protection dans armoire

55,09 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adapté aux sections de conducteurs de 16 à 70mm² pour une flexibilité optimale
  • Dimensions de rail flexible de 12x8mm pour une installation optimisée
  • Conçu pour des cartouches de taille 00, garantissant une performance fiable
  • Bornes en cage prismatique pour câbles cuivre et aluminium rigides ou souples
  • Compatible avec les porte-fusibles SPX 160A et 250A pour une utilisation polyvalente

Information sur la gamme

SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³ Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble de contact
  • EAN/Gencode
    3245066052229

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations