Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Bornier de répartition nu à visser - 1 connexion 6mm² à 25mm² - longueur 122mm

  • Ref. 0 048 05
  • LEGRAND

Bornier de répartition à vis pour répartition standard

17,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bornier de répartition nu à visser - Longueur 122mm
  • Composé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 14 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm²
  • Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm²
  • Se fixe par vis M4
  • Conforme à la norme IEC 60998-2-1

Les + installation

Livré vis ou cages desserrés

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    1
  • Courant nominal
    90A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    1
  • Nombre de sorties
    14
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Non
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Non
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    6-25mm²
  • Section de conducteur, sortie (Min-Max)
    1.5-16mm²
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    10.5mm
  • Largeur
    122mm
  • Profondeur
    6.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de borniers
    Multifonctions
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-25mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060048051

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit