Télécharger l'image en grand format

Borniers Phase/Neutre DPX³ 125 HP - Adaptés conducteurs fins/massifs/multifilaires - Sans halogène

  • Ref. 4 238 77
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³HP, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé

278,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Compatible avec conducteurs fins, massifs et multifilaires pour une flexibilité optimale
  • Accessoire mécanique conçu pour couvrir les bornes des appareils DPX³ 125 HP
  • Adapté aux câbles à brins extra fins, avec ou sans embout, pour une installation polyvalente
  • Sans halogène, garantissant une sécurité accrue et une conformité aux normes environnementales
  • Type de bornier phase/neutre avec pose par vis pour une connexion fiable et durable

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles
    4
  • Courant nominal
    125A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Vis
  • Nombre d'entrées
    4
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Convient aux conducteurs multibrins
    Oui
  • Adapté à un conducteur à fil fin
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins fins sans embout
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins
    Oui
  • Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
    Oui
  • Section de conducteur, entrée (Min-Max)
    35-95mm²
  • Protégé contre les contacts
    Non
  • Hauteur
    50mm
  • Largeur
    35mm
  • Profondeur
    21mm
  • Nombres de rangées
    1
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -40-140°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    0-125V
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971730434

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations