Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 500m

  • Ref. L4669/500
  • MyHOME Up
  • BTICINO

Câble BUS SCS pour l'alimentation et la transmission des signaux de fonctionnement de tous les équipements ou appareils des systèmes

665,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Câble BUS SCS longueur 500m
  • Livré en couronne de 500m
  • Câble une paire torsadée de deux conducteurs multibrins, non blindés, 2x0,35mm², de couleur bleue et blanche
  • Isolation 300V à 500V
  • Conforme aux normes IEC 46-5 et IEC 20-20

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Section nominale du conducteur
    0.35mm²
  • Diamètre du conducteur
    1.95mm
  • Classe du conducteur
    Classe 2 - âme câblée rigide
  • Nombre de conducteurs
    2
  • Isolation des fils
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Température max. admissible du conducteur
    70°C
  • Blindage
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Gaine protectrice
    Sans
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur de gaine
    Gris
  • À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Non
  • Diamètre externe approx.
    5.5mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -15-70°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    -15-70°C
  • Tension nominale U0
    300V
  • Tension nominale U
    500V
  • EAN/Gencode
    8012199654294

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations