Télécharger l'image en grand format

Câble bus/SCS pour diffusion sonore et portier vidéo - blanc 200m

  • Ref. 5 739 99
  • LEGRAND

Cable 2 fils BUS SCS pour la transmission des données audio vidéo - gris longueur 200m


Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Section nominale du conducteur
    0.5mm²
  • Diamètre du conducteur
    1.7mm
  • Classe du conducteur
    Classe 2 - âme câblée rigide
  • Nombre de conducteurs
    16
  • Isolation des fils
    Autre
  • Marquage du conducteur
    Couleur
  • Avec conducteur de protection
    Non
  • Température max. admissible du conducteur
    70°C
  • Blindage
    Non
  • Fil auxiliaire
    Non
  • Gaine protectrice
    Sans
  • Armature/ferraillage
    Sans
  • Matériau de la gaine
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur de gaine
    Blanc
  • À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
    Non
  • Diamètre externe approx.
    4.8mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement (Min-Max)
    -15-70°C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe (Min-Max)
    -15-70°C
  • Tension nominale U0
    450V
  • Tension nominale U
    750V
  • EAN/Gencode
    3245065739992

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations