Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Cadre + couvercle plastique de boîte de sol standard pour supports d'appareillages verticaux 16M ou horizontaux 24M

  • Ref. PW28724
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard

69,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur
  • Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages
  • Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
  • Ouverture discrète et facile à une main grâce à sa poignée intégrée
  • Une fois montée, la boîte de sol a une résistance globale à la charge de 500N (appliquée verticalement au travers d'une petite surface)

Avantages

  • Une gamme universelle disponible en trois tailles, adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et évolutive car munie de supports d'appareillages communs (une boîte de sol standard peut devenir affleurante sans décâbler les prises).
  • Installation sans outil : se clipse et se déclipse facilement sur le kit support d'appareillage : Mise en place rapide et maintenance à coût réduit
  • Possibilité d'ajouter un système de verrouillage avec ou sans clé.

Les + installation

Boîte de sol à composer : s'adapte au besoin (type d'installation, nombre de modules, finitions), donne du temps de réflexion, préserve les produits durant la progression du chantier (on ne les installe qu'aux derniers moments)

Les + utilisation

Deux orientations possibles pour la sortie de câble : Cadre et couvercle facilement réversibles à 180°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Rectangulaire
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Autre
  • Protection de la surface du boîtier
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    8mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7031
  • Adapté à un canal noyé
    Non
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Largeur extérieure
    286mm
  • Longueur externe
    286mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    264mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    264mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    41mm
  • EAN/Gencode
    3271784151517

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 50 Poignée pour couvercle de boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm
9 813 51 Sortie de câble pour boîte de sol version standard plastique et boîte de sol hauteur réduite 50mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.