Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Came de fermeture pour coffret Marina

  • Ref. 0 365 30
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, accessoire de fermeture

5,28 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Came de fermeture
  • Pour coffret Marina uniquement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Autre
  • Manette
    Non
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060365301

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations