Céliane

La gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne

produit

1281 produits
Commande Zigbee pour chambre d'hôtel avec indicateurs

Nouveauté

Céliane | ref. CN0425

Commande Zigbee pour chambre d'hôtel avec indicateurs "NE PAS DÉRANGER" et "FAIRE LA CHAMBRE" - avec support et enjoliveurs Noir

277,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande Céliane Ne pas Déranger et Faire la Chambre pour hotel avec enjoliveur graphite
Céliane | ref. 0 663 06

Commande Céliane Ne pas Déranger et Faire la Chambre pour hotel avec enjoliveur graphite

277,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur pour ventilateur de plafond Céliane commande de la vitesse
Céliane | ref. 0 670 88

Variateur pour ventilateur de plafond Céliane commande de la vitesse

317,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~
Céliane | ref. CM0078

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~

356,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Plaque Céliane Matières 3 postes - finition Songe (porcelaine)
Céliane | ref. 0 693 53

Plaque Céliane Matières 3 postes - finition Songe (porcelaine)

362,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur programmable pour volets ou stores Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz
Céliane | ref. 0 676 21

Interrupteur programmable pour volets ou stores Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

420,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz
Céliane | ref. 0 670 53

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

430,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Piano
Céliane | ref. 0 675 74

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Piano

481,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Kaolin
Céliane | ref. 0 675 72

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Kaolin

481,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Céliane™ : l'appareillage électrique design et innovant

Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ s’intègre parfaitement dans tous les environnements, pour des travaux en neuf ou en rénovation.

Disponible avec une large variété de plaques de finition (Déco, Métal, Vintage, Matière), et des enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, la gamme permet une personnalisation esthétique avancée. Les plaques sont proposées en version 1 à 4 postes, montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en entraxe 57mm (2 ou 3 postes).

Des fonctionnalités innovantes pour faciliter l'installation

Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, la gamme Céliane™ intègre des solutions techniques avancées :

  • interrupteurs au doigt flottant ou à anneau pour une ergonomie améliorée
  • interrupteur sans contact
  • variateur Céliane™ Rotary, idéal pour ajuster l’ambiance lumineuse selon les besoins
  • prise Surface Confort, la plus compacte du marché, parfaitement adaptée aux petits espaces
  • chargeurs USB Power Delivery, dont USB Type-C, pour une recharge rapide et performante.
  • peigne Rapido, un système intelligent permettant de réduire considérablement le temps de raccordement entre les prises

Une flexibilité d’intégration exceptionnelle

Céliane™ est conçue pour s’adapter à tous les projets :

  • Installation facile dans les bâtiments neufs comme en rénovation
  • Compatibilité avec les anciennes boîtes d’encastrement de 30mm, un gain de temps non négligeable pour les électriciens

La gamme Céliane est également disponible en version connectée pour tous les projets de domotique, pour un logement connecté, pour apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation.

Pour accompagner les électriciens dans leurs projets, Céliane™ est entièrement configurable via l'App Legrand Pro. Cette application permet de concevoir rapidement des installations personnalisées, en intégrant toutes les fonctions des gammes Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Les professionnels peuvent également utiliser Legrand Config Pro un outil en ligne gratuit, pour créer des listes de matériel précises et optimisées, facilitant la préparation des chantiers et des devis, en Céliane, mais également avec les autres gammes d’appareillage Legrand