Centrale de mesure 4 modules DIN raccordement via TI Modbus RS485

  • Ref. 4 120 45
  • EMDX3
  • LEGRAND

Centrale de mesure 4 modules DIN, sortie RS485 Modbus et sortie impulsions intégrées, alimentation auxiliaire - Mesure les principales grandeurs électriques d'un réseau monophasé ou triphasé - connexion via transformateurs de courant (TI)

1341,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 4 modules DIN avec écran LCD rétroéclairé
  • Alimentation auxiliaire : 230 V~, 50/60 Hz
  • Intensités nominales : . Intensité nominale : 5A (par transformateur de courant externe x/5A). Intensité maximum : Imax: 1,2 In = 6A
  • Tensions nominales d'insertion :. Un : 80÷500 V~ (phase/phase). Un : 50÷290 V~ (phase/neutre)
  • Fréquence nominale :. Fn : 50 Hz . Variation admissible : 45 ÷ 65 Hz

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de pôle
    Trois conducteurs/quatre conducteurs
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    2.5 - 4mm²
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Mesure des harmoniques
    Non
  • Puissance apparente
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Facteur de puissance cos phi
    Oui
  • Angle de phase (cos phi)
    Non
  • Mémoire de valeur mesurée
    Oui
  • Mesure de la courbe de charge
    Non
  • Etalonné
    Oui
  • Classe de précision puissance active selon IEC 62053-22
    Autre
  • Classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23
    Autre
  • Sortie d'impulsion
    Electrique
  • Nombre d'entrées de mesure de tension
    3
  • Nombre d'entrées de mesure du courant
    3
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Tension d'alimentation CA 50 Hz (Min-Max)
    100-240V
  • Tension d'alimentation CA 60 Hz (Min-Max)
    100-240V
  • Plage de mesure de la fréquence (Min-Max)
    45-65Hz
  • Courant nominal (In)
    5A
  • Courant maximal (Imax)
    6A
  • Ecran
    LCD
  • Ecran déporté
    Non
  • Adapté à une prise RJ
    Non
  • Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
    Non
  • Avec interface de communication KNX
    Non
  • Avec interface de communication M-Bus
    Non
  • Avec interface de communication RS-485
    Oui
  • Supporte le protocole OPC UA PubSub
    Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS
    Non
  • Supporte protocole Modbus
    Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO
    Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
    Non
  • Avec journal d'audit (audit log)
    Non
  • Avec signature firmware
    Non
  • Avec journal des événements de sécurité (security event log)
    Non
  • Avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
    Non
  • Webserveur avec protocole de transfert HTTPS
    Non
  • Largeur
    71.2mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    65mm
  • Indice de protection (IP), face avant
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    0-230V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie
  • EAN/Gencode
    3414971095724

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations