Télécharger l'image en grand format

Centrale de mesure évolutive type NEMO 96HD+ 96x96mm - 80 à 690V sur TC/1-5A alim.aux. 80 à 265VAC/110 à 300VDC

  • Ref. 90176030
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 96x96mm
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : énergie active (cl.0,5) et réactive (cl.1), tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, fréquence, THD tensions et courants. Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
  • Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 50...400V / 80...690V - Alimentation auxiliaire : 80…265VAC - 110…300VDC
  • Sortie : possibilité d'ajouter 4 modules plug-in additionnels

Les + utilisation

Les centrales de mesure type NEMO permettent d'afficher, de surveiller, de contrôler et de transmettre les principaux paramètres électriques à un système de supervision.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Largeur
    96mm
  • Hauteur
    96mm
  • Profondeur
    74mm
  • Profondeur d'encastrement
    62mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    80-265V
  • Fréquence (Min-Max)
    45-65Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826137297

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations