Télécharger l'image en grand format

Centrale de mesure type NEMO 72-b - 72x72mm - mono et triphasé 4 fils 195(340) à 260(450)V - sur TC/5A - autoalimenté - 2 alarmes

  • Ref. 90179350
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : 72x72mm
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : tensions, courants, puissance active, réactive et apparente, facteur de puissance, fréquence - signalisation raccordement erroné
  • Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 195...260V / 340...450V - Alimentation auxiliaire : autoalimenté
  • 2 alarmes min. ou max. indépendantes et isolées, programmable individuellement

Les + utilisation

Les centrales de mesure type NEMO permettent d'afficher, de surveiller, de contrôler et de transmettre les principaux paramètres électriques à un système de supervision.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • Largeur
    72mm
  • Hauteur
    72mm
  • Profondeur
    88mm
  • Profondeur d'encastrement
    81mm
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-55°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    195-265V
  • Fréquence
    47-63Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8032826137266

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations