Centrale de mesure type NEMO 96HDLe 80-500V/100-5000A - Alim.aux. 80 - 265VAC + 3 tores Rogowski Ø190mm - sortie pulse + MODBUS
- Ref. 90170202
- IMESYS - NEMO
- Legrand Energies Solutions
Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires
Caractéristiques produit
- Format : NEMO 96HDLe 96x96mm / Tores Ø 190mm
- Affichage LCD rétroéclairé
- Mesure de : énergie active (cl.1) et réactive (cl.1), tensions, courants, puissances actives, réactives et apparentes, facteur de puissance, fréquence, THD tensions et courants - Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
- Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 50...290V / 80...500V - Alimentation auxiliaire : 80…265VAC - 100…300VDC
- Sortie : impulsions ou alarme + RS485 MODBUS - possibilité d'ajouter un module plug-in additionnel
Les + utilisation
Le kit Rogowski permet d'améliorer vos installations BT existantes. Rapidité d'installation : les tores Rogowski s'intègrent rapidement réduisant ainsi les coûts inhérents à l'arrêt éventuel d'une installation (maintenance, extension... - Flexibilité : raccordement des tores directement sur la centrale de mesure - Etendue de mesure programmable 20...5000A. - Les données sont disponibles à la fois localement et à distance grâce à la communication RS485 intégrée. Le dispositif peut être équipé d'un module additionnel pour étendre ses fonctionnalités.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- NT890.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- NT-858.PDF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Fiche technique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Manuel Utilisateur IDM Conf IME fr.zip Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Protocole / Table d'échange Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Instructions d'installation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notices - guides mise en œuvre Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Sélection Catalogue Legrand Energies Solutions Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Ampèremètre Oui
- Varmètre Oui
- Compte-tours Non
- Fréquencemètre Oui
- Compteur d'impulsions Non
- Voltmètre Oui
- Appareil de mesure de la puissance effective Oui
- Largeur 96mm
- Hauteur 96mm
- Profondeur 74mm
- Profondeur d'encastrement 62mm
- Classe de protection (IP) IP54
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-55°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- Type de tension AC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 80-265V
- Fréquence (Min-Max) 45-65Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8032826049644
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste