Télécharger l'image en grand format

Centrale de mesure type NEMO D4-Le - 4 modules - 80-500V/20-1000A - Alim.aux. 230V + 3 tores Rogowski Ø80mm - sortie pulse + MODBUS

  • Ref. 90170203
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Les centrales de mesure communiquent les valeurs au système de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques des milieux industriels et tertiaires

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Format : NEMO D4-Le 4 modules / Tores Ø 80mm
  • Affichage LCD rétroéclairé
  • Mesure de : énergie active (cl.1) et réactive (cl.1), tensions, courants, puissances actives, réactives et apparentes, facteur de puissance, fréquence, THD tensions et courants - Analyse des harmoniques - Diagnostic, correction séquence de phase
  • Raccordement sur réseau mono et triphasé 3/4 fils : 50...290V / 80...500V - Alimentation auxiliaire : 80…265VAC - 100…300VDC
  • Sortie : impulsions + RS485 MODBUS

Les + utilisation

Le kit Rogowski permet d'améliorer vos installations BT existantes. Rapidité d'installation : les tores Rogowski s'intègrent rapidement réduisant ainsi les coûts inhérents à l'arrêt éventuel d'une installation (maintenance, extension... - Flexibilité : raccordement des tores directement sur la centrale de mesure - Etendue de mesure programmable 20...5000A. - Les données sont disponibles à la fois localement et à distance grâce à la communication RS485 intégrée.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Ampèremètre
    Oui
  • Varmètre
    Oui
  • Compte-tours
    Non
  • Fréquencemètre
    Oui
  • Compteur d'impulsions
    Non
  • Voltmètre
    Oui
  • Appareil de mesure de la puissance effective
    Oui
  • EAN/Gencode
    8032826049590

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations