Nouveauté

Centrale de supervision LVS3 pour BAES adressables - Supervision multisite - Fixation rail DIN 8 modules

  • Ref. 0 661 00
  • LVS3
  • LEGRAND

Bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Septembre 2025

Caractéristiques produit

  • Fixation sur rail DIN avec une largeur compacte de 8 modules (142mm) et une capacité de gestion étendue jusqu'à 1023 blocs BAES adressables.
  • Application de supervision intégrée sur serveur web compatible avec les principaux navigateurs (Chrome Edge Firefox Safari) pour un contrôle multisite
  • Configuration locale simplifiée grâce à un point d'accès Wi-Fi intégré permettant une gestion rapide et intuitive de la centrale et de ses applications
  • Configuration de la centrale et de l'application par connexion locale sur point d'accès Wifi intégré à la centrale
  • Possibilité d'interconnexion de plusieurs centrales LVS3 avec centralisation de la supervision sur une centrale maître

Avantages

  • Centrale conforme aux exigences des normes européennes en matière de cybersécurité
  • Supervision de l'état des BAES adressables sur fonds de plans en formats DWG, DXF, PDF et JPEG de taille max 5Mo
  • Application de configuration, de supervision et d'aide à la maintenance sur serveur web embarqué dans la centrale et accessible depuis n'importe quel navigateur internet

Les + installation

Centrale compacte avec fixation sur rail DIN - largeur 8 modules

Les + utilisation

Application de supervision sur plans accessible depuis n'importe quel ordinateur, tablette et smartphone à partir d'un simple navigateur internet

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    142mm
  • Largeur
    67mm
  • Hauteur
    83mm
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK00
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    10-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Fréquence
    50-50Hz
  • Consommation en veille
    40mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    1IFpR15/51
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    25g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • EAN/Gencode
    3414972691086

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations