Télécharger l'image en grand format

Centrale modulaire de gestion des charges et délestage MyHOME - 1 module

  • Ref. F521
  • MyHOME
  • BTICINO

Centrale pour gestion d'énergie BUS pilotable avec l'App. MyHOME permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

261,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Centrale de délestage BUS qui mesure la puissance consommée par l’installation électrique et commande l’état des actionneurs du système de gestion d'énergie pour prévenir les risques de coupure au niveau du compteur d'abonnéLa fonction Compteur d’Énergie et Contrôle Charges est disponible et supportéeuniquement par les serveurs MyHOME F460, F461 et Classe300EOS with Netatmo
  • Permet de définir des seuils d'énergie et de gérer des priorités de délestage paramétrées sur les actionneurs pour gestion de charge référence F522 et référence F523 afin d'éviter les coupures intempestives dûes aux dépassements du contrat d'énergie
  • Gère jusqu'à 63 actionneurs
  • Module mémoire intégré qui lui permet de mémoriser :- énergie cumulée sur une base horaire sur les 12 derniers mois- énergie cumulée sur une base journalière sur les 2 dernières années - énergie cumulée sur une base mensuelle sur les 12 dernières années
  • 1 module DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Les + installation

Possibilité de définition du seuil de puissance autorisé de 1,5kW à 18kW et tolérance ±20%

Les + utilisation

Visualisation instantanée et cumulée de la consommation des circuits sur l'écran tactile

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Compteur d'énergie
  • Type de connexion
    Direct
  • Puissance réactive
    Non
  • Homologation selon PTB
    Non
  • Interface d'impulsions S0
    Sans
  • Changement de tarif
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543402078

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations