Télécharger l'image en grand format

Centralisateur de mise en sécurité incendie typeB IP30 IK07

  • Ref. 0 406 50
  • LEGRAND

Equipement permettant de signaler les alarmes feu et les défauts provenant des lignes déclencheurs manuels d’alarme, de commander 2 lignes de mise en sécurité conventionnelles à rupture et gérer le processus d'alarme générale d'évacuation

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Centralisateur de mise en sécurité incendie - Type B - Classe II - IP30 - IK07 - Secteur 230V~ - 50Hz/60Hz
  • Fonctions :- évacuation : Le tableau peut piloter 1 zone d'alarme- autre mise en sécurité : Le tableau est équipé de 2 lignes de mise en sécurité à commande manuelle fonctionnant à rupture de tension sans contrôle de position permettant, par exemple, de piloter simultanément l'ensemble des portes coupe-feu d'un bâtiment
  • Equipement :- 1 module 2 boucles de détection référence 040679- Chaque boucle peut recevoir 30 déclencheurs manuels référence 138012, 138018- Le tableau peut recevoir 3 modules boucles de détection supplémentaires référence 040679- 1 unité de gestion d'alarme (UGA) pouvant piloter 32 diffuseurs sonores ou lumineux référence 041507, 040580, 040581, 040584, 040585, 040586, 040587, 040596, 040598 et/ou 16 BAAS Sa ou référence 140530, 140533, 140534, 140535- 1 contact NO/NF par boucle 48V~/= - 0,5A- 1 contact NF d'alarme générale 48V~/= - 1A- 1 contact NF d'alarme restreinte 48V~/= - 1A- 1 commande de son continu
  • UGA gérant une zone d'alarme avec 1 ligne de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16)
  • Conforme aux normes NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936, et certifié NF SSI

Recommandations / restrictions d’usages

  • Possibilité de raccorder jusqu'à 5 tableaux répétiteurs de confort Mosaic référence 040680
  • Pour des commandes de mise en sécurité plus avancées, utiliser le tableau d'extension référence 040652
  • Livré sans batterie, prévoir 2 batteries référence 040748 lorsqu'il n'y a pas d'extension référence 0 406 52 et utiliser une batterie référence 040749 seule lorsqu'il y a une extension

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    8
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
    1
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique
    1
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Consommation d'électricité
    0.3mA
  • Adressable
    Non
  • Autonomie
    12h
  • Hauteur
    400mm
  • Largeur
    300mm
  • Profondeur
    110mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-+40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+40°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    60dB
  • Consommation en veille
    0.04mA
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    335-335mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    250-250mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3245060406509

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 803 79 Barillet avec clé pour centralisateur de mise en sécurité incendie typeB et tableau d'extension

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.