Télécharger l'image en grand format

Chargeur USB simple Type-A Axolute 1,1A - 1 module - finition Alu

  • Ref. BTHC4285C1
  • Axolute
  • BTICINO

Axolute, un chargeur au design unique à associer à des plaques de différentes couleurs et matériaux pour des intérieurs élégants

76,25 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Axolute - prises courant fort et modules de charge USB
  • Modules de charge USB - Type-A- Conformes à la norme IEC 62684-2011-01- Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement- Libèrent un puits de prises- Consommation en veille inférieur à 0,07 W classe II Tbts- Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles- S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum- Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T- Livrée sans cordonModule de charge USB simple - 1,1 A / 5 W- 230 V - 5 V= -Alu- 1 module :
  • Gain de place optimisé
  • Connexion par bornes à vis
  • Tech finishing

Avantages

  • USB 1.5A 7.5W pour une recharge mobile optimale
  • Peut être monté dans un boîtier encastré de 40 mm
  • Protection contre les surtensions

Les + installation

Livré avec des bornes de 2,5 m²

Les + utilisation

Idéal pour charger des smartphones, des montres, des lecteurs mp3, etc

Recommandations / restrictions d’usages

  • À utiliser à l’intérieur seulement. Charge limitée à 7,5 W ** ne convient pas pour charger un ordinateur portable

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    1500mA
  • Tension de sortie (Min-Max)
    5-5V
  • Consommation d'énergie
    0.066W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    7035
  • Largeur d'appareil
    22.3mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    41mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    41.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Alimentation électrique
    Non
  • USB Puissance de sortie
    7.5
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.25-0.25A
  • Consommation en veille
    0.07mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • EAN/Gencode
    8005543587157

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations