Chassis modulaire en kit pour coffrets Atlantic 600x400mm - 3 rangées 16 modules - métal

  • Ref. 4 330 13
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire métal en kit pour coffrets industriels, prêt à poser, constitué de montants, plastrons et rails symétriques

294,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit complet comprenant les montants, les montants isolants, les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mm
  • Finition métal pour coffrets Atlantic métal et Atlantic inox
  • Convient à toutes les profondeurs de coffrets
  • Auto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11
  • Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret

Avantages

  • Recommandé pour la distribution électrique en milieu industriel sans contraintes particulières.

Les + installation

Mise en œuvre facilitée : extraction du cadre du châssis pour câblage à l'extérieur du coffret

Les + utilisation

Une seule référence pour équiper rapidement le chantier

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    600mm
  • Largeur
    400mm
  • Profondeur
    132mm
  • Nombre de rails DIN
    3
  • Nombre d'unités de partition par rail DIN
    16
  • Type de couverture
    Regard
  • Avec bornes N-PE
    Non
  • Avec couvercle
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971980372

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations