Télécharger l'image en grand format

Chaussette d'étanchéité à l'air Niloé

  • Ref. 6 650 96
  • Niloé
  • LEGRAND

Accessoires Chaussette d'étanchéité à l'air - Spécialement adaptée à la rénovation- Evite les déperditions d'énergie au niveau de l'infrastructure électrique


Caractéristiques produit

  • Niloé - cadres saillie, accessoires
  • AccessoiresChaussette d'étanchéité à l'air - Spécialement adaptée à la rénovation- Evite les déperditions d'énergie au niveau de l'infrastructure électrique- Repérage facilité pour passage des câbles à travers la chaussette- S'adapte à tous les mécanismes standards (à l'exception de la sortie de câble IP 21 disponible en référence dédiée IP 44)

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    78.2mm
  • Hauteur
    78.2mm
  • Profondeur
    41mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-35°C
  • Couleur
    Incolore
  • EAN/Gencode
    3245066650968