Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Chemihn de câbles Cablofil pré-éclissé Fasclic+ à Bord Sécurité de 3 mètres en Zinc Alu (Haute Résistance) - FC30/300HR

  • Ref. 2 000 56
  • CABLOFIL FASCLIC AUTO
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition ZnAl

70,19 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Performance contre la corrosion - testé brouillard salin classe 8 selon IEC 61537 et au soufre dit ‘Kesternich’
  • Chemin de câble fils résistant, longueur 3m
  • Compatibilité électromagnétique (CEM) : contribution positive prouvée
  • Continuité électrique testée selon l'IEC 61 537
  • La conception et l'installation sont simplifiés grâce à un changement de direction qui peut se faire sur site, sans obligation d'avoir des accessoires de dérivation préfabriqués. Le temps économisé par rapport à une installation conventionnelle est d'environ 30%.

Les + installation

Cablofil est la solution la plus complète de Chemin de câbles fils et d'accessoires. Une gamme de déversoirs permet de garantir les rayons de courbures minimum nécessaire pour la mise en place de la fibre optique.Evolutif grâce à sa conception en treillis, Cablofil permet une inspection plus facile de l'installation et de la gestion des câbles.La structure ouverte à 90% des Chemins de câbles Cablofil permet naturellement une inspection aisée, une bonne aération des câbles et limite leur échauffement réduisant le coût d'exploitation. La rétention de poussière est minimisée pour un nettoyage plus rapide et plus efficace de l'installation.

Information sur la gamme

Découvrez la gamme Cablofil Automatique, un système révolutionnaire pour les installations tertiaires et industrielles. Pensée pour être pratique et rapide, cette gamme permet de réduire le temps d'installation et le nombre de composants. Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint. Les longueurs de la gamme sont compatibles avec tous les accessoires et les longueurs CF de la gamme Cablofil et peuvent être mixées au sein d’une même installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    30mm
  • Longueur
    3021mm
  • Section transversale utile
    8010mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Zinc-aluminium galvanisé en continu
  • Couleur
    Zinc
  • Poids
    2.29kg/m
  • Type de test de charge selon IEC 61537
    Type II
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599079921431

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

12.348 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit