Chemin de câbles fils avec bord sécurité pré-éclissé avec Autoclic- Hauteur 105 mm, Largeur 300 mm - GC

Chemin de câbles fils avec bord sécurité pré-éclissé avec AutoclicHauteur 105 mm, Largeur 300 mm, finission GCPrévoir un éclissage de fond type EDRN ou kit ASSTR

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 1 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Forme de profilé
    Forme en U
  • Largeur
    300mm
  • Hauteur
    105mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    31500mm²
  • Cloison intégrée
    Sans
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599070901036

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations