Chemin de câbles Télex-rail - hauteur 13mm, largeur 50mm, longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition Inox 316L

  • Ref. 8 300 24
  • TX50
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles Télex-rail - hauteur 13mm , largeur 50mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition Inox 316L

139,21 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition Inox 316L

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    2010mm
  • Largeur
    50mm
  • Hauteur
    13mm
  • Largeur de rainure
    15mm
  • Epaisseur de matériau
    1mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    7.5mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599078300244

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations