Chemin de câbles Télex-rail TX105 - hauteur 13mm, largeur 105mm, longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

  • Ref. 5 242 63
  • TX105
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles Télex-rail TX105 - hauteur 13mm , largeur 105mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

74,16 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

Information sur la gamme

Fixations diverses, profils divers et télex rail

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    2000mm
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    13mm
  • Largeur de rainure
    15mm
  • Epaisseur de matériau
    1mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Dos perforé
  • Largeur de trou
    7.5mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé à chaud
  • Epaisseur de la couche de protection
    55µm
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075242639

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations