Télécharger l'image en grand format

Cintre acier zingué Ø20mm avec rayon de courbure 140mm

  • Ref. 09702
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

29,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cintre - Acier zingué (procédé ''sendzimir'')
  • Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 20mm - Rayon de courbure 140mm
  • A utiliser avec manchons TKT
  • Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C

Avantages

  • Conduits disponibles en diamètre 16 à 50 avec des accessoires tels que manchons, cintres et colliers de fixation

Les + installation

Excellente résistance, même à très base température

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser avec manchons TKT

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Diamètre
    20mm
  • Modèle
    À enficher
  • Avec manchon
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971494480

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations