Télécharger l'image en grand format

Cintre grand rayon 90° IP44 Ø32mm pour conduit rigide - noir

  • Ref. 07944
  • LEGRAND

Accessoire, pour conduits rigides

38,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cintre grand rayon 90° IP44 - diamètre 32mm - noir
  • Pour conduit rigide IRL 4554 EXTRAL
  • Protection mécanique élevée IK10 (20J) jusqu'à -45°C
  • Etanchéité IP44 pour le système conduit + accessoires; jusqu'à IP67 si utilisation de joints et colle

Avantages

  • Peut être peint avec des peintures acryliques ou émulsions monocouche, ou toute peinture dont le diluant est de l'eau
  • Accessoires disponibles en diamètre 16 à 40 pour une finition parfaite

Les + utilisation

Excellente résistance, même à très base température (-45°C), absence de corrosion et utilisation possible en extérieur avec UV

Recommandations / restrictions d’usages

  • Eviter tout contact avec des solvants à base de cétone, benzène ou trichloréthylène

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Qualité du revêtement de surface
    Non revêtu
  • Surface polie
    Non
  • Surface brossée
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Diamètre
    32mm
  • Modèle
    À enficher
  • Avec manchon
    Non
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414971494060

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations