Télécharger l'image en grand format

Clavier codé Tercode 2050N Argent avec emplacement Vigik®

  • Ref. 005311
  • BTICINO

Tercode 2050N, clavier codé avec possibilité d’intégrer une électro-serrure T25 ou un lecteur Vigik, pour pose encastrée ou saillie

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Clavier codé Tercode 2050N avec emplacement Vigik face avant en aluminium 4mm et touches métalliques rétro-éclairées - Finition Argent - 1 relais NO-NF (100 codes)
  • Bouton-poussoir spécial pour commande sensitive de serrure (couplée à une horloge)
    - Mémoire permanente permettant la sauvegarde des données
    - 2 LEDs de signalisation en face avant (rouge : mode programmation - verte : ouverture de porte)
  • Sorties : monostable ou bistable par contact NO-NF - Temporisation de 1 seconde à 99 secondes - Pouvoir de coupure du contact NO-NF : 5A - 24V
  • Alimentation : 12V= à 24V= ou 12V~ à 24V~
    Consommation :
    - en veille : 10mA
    - maximum : 140mA en courant continu
    - maximum : 230mA en courant alternatif
  • Dimensions :
    - façade : 270x120x4mm
    - encastrement : 219x75x40mm

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620053119

Clavier codé Tercode 2050N Argent avec emplacement Vigik®

À associer