Télécharger l'image en grand format

Cloison horizontale larg 600

  • Ref. 0 204 94
  • LEGRAND

Caractéristiques techniques

  • Dimension de trame
    600mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    700mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    250mm
  • Largeur
    600mm
  • Hauteur
    5mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Autre
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec serrure
    Non
  • Type de construction
    Pièce individuelle
  • EAN/Gencode
    3245060204945

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.4052 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)