Télécharger l'image en grand format

Cloisonnement pour rail DIN pour armoires largeur 600mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

484,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison arrière pour séparer la rangée modulaire du jeu de barres
  • Fourni individuellement
  • Pour rail DIN 24 modules
  • Pour montage arrière en armoire largeur 600mm

Les + installation

Permet le partitionnement de la forme 2

Les + utilisation

Pour renforcer la protection de l'installateur ou de l'opérateur contre tout risque électrique lié à des pièces sous tension

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600mm
  • Largeur
    579mm
  • Hauteur
    200mm
  • Profondeur
    144mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414973135237

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations