Télécharger l'image en grand format

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V sans voyant

  • Ref. 0 380 51
  • LEGRAND

Coffret permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main,

188,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret coupure bipolaire série 90 pour enseigne lumineuse ‘’inter pompier’’ - 16A 250V sans voyant - RAL3000 (rouge)
  • Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm
  • IP65 - IK08
  • Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
  • Equipé d’un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension, de 2 presse-étoupe (livrés avec le produit), d’un interrupteur à bornes protégées et d’un dispositif anti-réarmement involontaire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    207-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    207-253V
  • Consommation d'énergie
    1W
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Largeur
    110mm
  • Hauteur
    143mm
  • Profondeur
    65mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-+70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.76 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit