Télécharger l'image en grand format

Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V équipé d'un voyant

  • Ref. 0 380 52
  • LEGRAND

Dispositif permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d’urgence depuis l’extérieur d’un local hors de portée de main

297,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret coupure pour enseigne lumineuse ''inter pompier'' tétrapolaire - IP65 - IK08
  • Coffret de coupure RAL1015 (gris clair) - Sans entretien - large champ de vision - Dimensions : 172mm x 101mm x 73mm
  • Equipé de :- 1 dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension- 2 presse-étoupe (livrés avec le produit)- 1 interrupteur bipolaire 16A - 250V à bornes protégées- 1 dispositif anti-réarmement involontaire
  • Signalisation de la présence tension par un voyant (LED) rouge haute luminosité
  • Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de voyants lumineux
    1
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    400-400V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (Min-Max)
    400-400V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Largeur
    101mm
  • Hauteur
    172mm
  • Profondeur
    73mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-+70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380526

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.512 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit