Télécharger l'image en grand format

Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul

  • Ref. 4 016 52
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, coffret permettant la réalisation de coffret de branchement à puissance limitée (tarif bleu) en s’associant à un coffret de distribution - Blanc RAL9003

205,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul référence 401191
  • Livré complet avec :- platine- rail symétrique pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires
  • Dimensions : 300x450x128mm

Les + installation

Positionnement de la platine à droite, à gauche ou centrée

Les + utilisation

Avec fenêtre modulaire pouvant recevoir jusqu’à 4 modules supplémentaires

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    18
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    146mm
  • Hauteur d'encastrement
    296mm
  • Largeur d'encastrement
    446mm
  • Profondeur intérieure
    128mm
  • Borne de mise à la terre
    Non
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Hauteur
    300mm
  • Largeur
    450mm
  • Profondeur
    150mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    18
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064016520

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations