Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Coffret de commande de relayage arrêt pompier étanche Plexo IP55 IK07 avec marquage O I livré avec 2 clés complet fixation saillie

Plexo complet saillie, une commande de sécurité étanche idéale pour les lieux humides

264,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Commande à clef à 2 positions
  • Equipé de 2 contacts NO de pouvoir de coupure 10A à 250V~, 1,5A à 24V=
  • Livré avec 2 jeux de clefs n°455
  • Conforme aux exigences des normes NF S 61-932, NF S 61-937, FD S 61-949

Les + installation

Boîtier à installer à proximité du CMSI ou du DCS

Recommandations / restrictions d’usages

  • IP55 - IK07

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre d'interrupteurs à clé
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (Min-Max)
    207-253V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Gris
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    82mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    83mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3414971882164

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations