Télécharger l'image en grand format

Coffret de communication équipé de 6 connecteurs RJ45 pour application Grade 3 TV

Un coffret de communication simple et adapté

163,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Composé de : - 1 coffret Drivia 13 modules (ref. 413025) - 2 supports 4 connecteurs RJ45 (ref. 413180) - 6 connecteurs RJ45 Cat 6A STP pour application Grade 3 TV (ref. 413184)- 1 bornier de terre à vis 1,5 - 16mm² 4 trous- 2 x 13 obturateurs- Accessoire de préfixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip- Accessoire de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets) DRIVIA easy
  • Dimensions du coffret Drivia : 250x250mm
  • Possibilité de rajouter une porte blanche (Réf. 4 013 31) ou transparente (Réf. 4 013 41)
  • Peut s’installer sur goulotte GTL (saillie), dans bac d’encastrement ou sur mur

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    6
  • Multiplexage possible
    Non
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Non
  • Reception/connexion de ligne
    Dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Type de porte
    Sans
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3414972882613

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.09 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit