Télécharger l'image en grand format

Coffret de communication équipé de 6 connecteurs RJ45 pour application Grade 3 TV

  • Ref. 4 132 10
  • LCS³
  • LEGRAND

Un coffret de communication simple et adapté

160,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Composé de : - 1 coffret Drivia 13 modules (ref. 413025) - 2 supports 4 connecteurs RJ45 (ref. 413180) - 6 connecteurs RJ45 Cat 6 STP pour application Grade 3 TV (ref. 413184)- 1 bornier de terre à vis 1,5 - 16mm² 4 trous- 2 x 13 obturateurs- Accessoire de préfixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip- Accessoire de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets) DRIVIA easy
  • Dimensions du coffret Drivia : 250x250mm
  • Possibilité de rajouter une porte blanche (Réf. 4 013 31) ou transparente (Réf. 4 013 41)
  • Peut s’installer sur goulotte GTL (saillie), dans bac d’encastrement ou sur mur

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
  • Type
    Autre
  • Nombre de ports RJ45
    6
  • Multiplexage possible
    Non
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI
    Non
  • Reception/connexion de ligne
    Dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • Avec alimentation intégrée
    Non
  • Avec raccordement de mise à la terre
    Oui
  • Type de porte
    Sans
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Longueur
    250mm
  • Largeur
    250mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • EAN/Gencode
    3414972882613

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.09 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit