Télécharger l'image en grand format

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant

  • Ref. 0 380 88
  • Plexo³
  • LEGRAND

Coffret de sécurité pour chaufferie

485,40 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie, équipé d'un disjoncteur bipolaire 400VA 10A et d'un voyant ‘’présence tension’’ 230V
  • Livré avec étiquette gravée ‘’coupure chaufferie’’, 2 presse étoupe PG13 et un jeu de 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
  • IP55 - IK07 - Classe II
  • Equipé d'un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    1
  • Interrupteur principal de protection
    Non
  • Nombre de pôles interrupteur général
    2
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    10A
  • Protection RCD entrant
    Non
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Hauteur
    180mm
  • Largeur
    142mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    115mm
  • Profondeur de montage (Min-Max)
    115-115mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Type de couverture
    Porte
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Verrouillable
    Oui
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro RAL
    3000
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    4
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de peigne fourni
    Livré sans peigne
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Non
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    90-90mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    90-90mm
  • Nombre de disjoncteurs
    1
  • EAN/Gencode
    3245060380885

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant

À associer