Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- F02428EN_03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02428FR_03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064U9911_14 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Nombres de rangées 1
- Largeur en nombre de modules 14
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 86mm
- Hauteur d'encastrement 301mm
- Largeur d'encastrement 326mm
- Profondeur intérieure 47.5mm
- Borne de mise à la terre Oui
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Couleur Blanc
- Finition CEM Non
- Numéro RAL 9010
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 305mm
- Largeur 330mm
- Profondeur 90mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -20-70°C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245060014216
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main