Nouveauté
Coffret multimédia - Prêt-à-poser Essentiel Pro Grade 3TV - 18 modules - pour logements de type T3 à T6 - Drivia
- Ref. 4 182 60
- Drivia
- LEGRAND
Coffret de communication multimédia Drivia : solution pour un réseau domestique haut débit
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret multimédia prêt à être installé - TV sur RJ Ready
- Contenu :- 1 coffret Drivia 2 rangées, 18 modules, livré avec une porte blanche- 8 modules de raccordement RJ45 blindés, catégorie 6A STP- 1 bornier de mise à la terre- 1 support de boîtier opérateur pour ADSL/fibre optique, équipé d'une prise 2P+T- 4 câbles de liaison entre le boîtier et le coffret
- Performances TV de Grade 3 (Cat 6A STP)Facilité de câblage, grande capacité et évolutivité
- Esthétique (modules de raccordement, porte)
- Permet la distribution des services de l'opérateur via des prises RJ45
Avantages
- Possibilité d'installer des connecteurs RJ45 supplémentaires grâce aux modules de réserve, un répartiteur coaxial TV ou TV/RJ, un DTIo, un commutateur PoE, etc.
Les + installation
Solution entièrement précâblée pour 8 prises multimédia RJ45Emplacement réservé pour le DTI optique (FttH)
Les + utilisation
Conforme aux exigences de la norme NF C 15-100, qui intègre le décret relatif aux réseaux de communication.Coffret de communication équipée pour une application TV de Grade 3
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE17211AA (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste