Coffret Plexo³ photovoltaïque IP65 prééquipé et précâblé 3kWc DC + AC pour 1 ou 2 chaînes - 2 rangées de 12 modules

  • Ref. 4 140 01
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, coffret étanche prééquipé pour installation résidentielle raccordée au réseau électrique français de distribution avec revente totale ou partielle de la production électrique des panneaux photovoltaïques

1357,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret Plexo³ 2 rangées, 12 modules pré-câblé 3kWc DC+AC pour une ou deux chaînes
  • IP65 - Classe II
  • Composition partie DC :
    - 1 interrupteur sectionneur 25A - 600V= (DC21B)
    - connecteurs type MC4 : 4mm² à 6mm² (raccordement amont des panneaux au coffret)
    - 2 câbles (1,2m) avec connecteurs type MC4 (raccordement aval de l'onduleur au coffret)
    - 1 kit complet pour la signalétique dédiée photovoltaïque
    - 1 parafoudre DC type 2 - 40kA - 600V=
  • Composition partie AC :
    - 1 inter-différentiel 30mA type F (ex Hpi)
    - 1 disjoncteur DNX³ 4,5kA - 20A - courbe C
    - 1 parafoudre protégé (type 2 - 12kA référence 003951)
  • Conforme au guide UTE C 15-712-1

Les + utilisation

Pour installations résidentielles raccordées au réseau électrique français de distribution avec revente totale de la production électrique des panneaux photovoltaïques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    2
  • Nombre de phases
    1
  • Protection
    Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés
    1
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    4.5kA
  • Nombre total de groupes
    2
  • Nombre de groupes directs
    2
  • Nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire
    1
  • Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
    1
  • Interrupteur principal de protection
    Oui
  • Nombre de pôles interrupteur général
    4
  • Courant assigné de l'interrupteur général
    20A
  • Protection RCD entrant
    Oui
  • Protection haute intégrité
    Non
  • Protection fractionnée de la charge
    Non
  • Double protection RCD
    Non
  • Nombre de voies sortantes
    1
  • Adapté aux données
    Non
  • Groupe de cuisinières
    Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort
    Non
  • Avec prise
    Non
  • Avec transformateur de sonnerie
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Type de dispositif de protection contre les surtensions
    Type 2
  • Avec mètre
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    432mm
  • Hauteur d'encastrement
    428mm
  • Largeur
    340mm
  • Largeur d'encastrement
    336mm
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Profondeur
    161mm
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Type de couverture
    Porte
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Type de fermeture
    Autre
  • Verrouillable
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7046
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    24
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-55°C
  • Tension nominale (Un)
    220-230V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Type de peigne fourni
    Non applicable
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit
    Oui
  • Entre axe de fixation verticale
    330-330mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    180-180mm
  • Nombre de disjoncteurs
    1
  • EAN/Gencode
    3245064140010

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations