Télécharger l'image en grand format

Coffret pour centrale alarme intrusion MyHOME_Up avec porte-fusible, fusible 2A et alimentation pour switch 1,7A

  • Ref. BT4210
  • MyHOME
  • BTICINO

Coffret pour centrale alarme intrusion pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

183,70 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret pour centrale intrusion et module d'extension
  • Pour centrales intrusion références BT4204 et BT4200
  • Dimensions :- Largeur 255mm- Hauteur 295mm- Profondeur 85mm

Les + installation

Equipé :- d'un porte-fusible- d'un fusible 2A - d'une alimentation pré-câblée pour switch 1,7A

Les + utilisation

Avec ouverture latérale et fermeture à clé

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mémoire d'événements
    Non
  • Tension de fonctionnement
    240V
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Interface externe
    Non
  • Hauteur
    295mm
  • Largeur
    255mm
  • Profondeur
    85mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Classe VdS
    Sans
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543590881

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret pour centrale alarme intrusion MyHOME_Up avec porte-fusible, fusible 2A et alimentation pour switch 1,7A

À associer