Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Coffret PV³ photovoltaïque IP65 prééquipé et précâblé 6kWc DC + AC pour 1 ou 2 chaînes - 2 rangées de 12 modules

  • Ref. 4 140 16
  • PV³
  • LEGRAND

PV³, coffret étanche prééquipé respectant la norme NF C 15-100 pour installation photovoltaïque résidentielle (autoconsommation ou revente) raccordé au réseau public

1895,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret Plexo³ précâblé avec partie courant continu (DC) et partie courant alternatif (AC)
  • Tension maximum 600V DC
  • Composition partie AC : - 1 parafoudre Type 2 12kA 1,2kV à cassette débrochable réf. 003951- 1 interrupteur différentiel 25A 300mA Type A réf. 402673- 1 disjoncteur 32A 4,5kA courbe C réf. 402665
  • Composition partie DC : - 1 parafoudre Type 2 25kA 2,5kV à cassette débrochable réf. 414155- 1 interrupteur sectionneur courant continu 600V= réf. 414262
  • Livré avec connecteurs MC4 et kit de signalétique

Avantages

  • Prêt à installer avec partie courant continu (DC) et partie courant alternatif (AC) dans le même coffret
  • Pour installations résidentielles raccordées au réseau électrique français de distribution pour autoconsommation, revente partielle ou revente totale de la production électrique des panneaux photovoltaïques

Les + installation

Coffret IP65 pour fixation murale avec bouchons isolants livrés

Les + utilisation

Coffret prêt à l'emploi répondant aux normes en vigeur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Installation sous abri recommandée - Le coffret doit être protégé du rayonnement direct du soleil

Information sur la gamme

PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    2
  • Largeur en nombre de modules
    12
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Type de fermeture
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Hauteur d'encastrement
    428mm
  • Largeur d'encastrement
    336mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Finition CEM
    Non
  • Numéro RAL
    7046
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Hauteur
    432mm
  • Largeur
    340mm
  • Profondeur
    161mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    24
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK09
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -25-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973127935

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations